Resumen de modos de funcionamiento
Modos de funcionamiento del MOVIKIT® TablePositioning Drive y sus ámbitos de aplicación:
Modo de funcionamiento | Decimal | Descripción |
|---|---|---|
Jog – Regulado por posición | 100 | Manual regulado por posición (FCB 20) Realimentación del encoder necesaria |
Jog – Regulado por velocidad | 101 | Manual regulado por velocidad (FCB 05) Realimentación del encoder no necesaria |
Modo Teach-in – Posición de tabla | 110 | Teach-in para posición de tabla |
Modo Teach-in – Rango de posicionamiento v límite izquierdo | 111 | Teach-in para rango de posicionamiento v límite izquierdo |
Modo Teach-in Rango de posicionamiento v límite derecho | 112 | Teach-in para rango de posicionamiento v límite derecho |
Búsqueda de referencia – Offset vía parámetro | 300 | Referenciación con offset mediante parámetro (FCB 12) |
Posicionamiento absoluto
| 400 | Posicionamiento absoluto (FCB 09) |
Posicionamiento relativo | 401 | Posicionamiento relativo (FCB 09) |
Posicionamiento de Modulo – Sentido positivo | 402 | Posicionamiento Modulo – Sentido positivo (FCB 09) |
Posicionamiento de Modulo – Sentido negativo | 403 | Posicionamiento Modulo – Sentido negativo (FCB 09) |
Posicionamiento de Modulo – Sentido optimizado | 404 | Posicionamiento Modulo – Sentido optimizado (FCB 09) |
Prueba de freno - Estático | 700 | Prueba de freno (FCB 21) Modo de funcionamiento para la función adicional Prueba de freno |
Tenga en cuenta que, para el funcionamiento de los bloques funcionales, son válidas las configuraciones efectuadas en MOVISUITE®. Los modos de funcionamiento Modulo solo se pueden utilizar si en la configuración del módulo de software se ha ajustado una limitación de ciclo en el menú [Funciones de vigilancia] > [Valores límite].
Para aclarar el principio de funcionamiento, encontrará en los siguientes capítulos sobre cada uno de los modos de funcionamiento un diagrama de tiempos, así como la secuencia de proceso con una descripción de las señales a activar y los estados de señal.