Visão geral dos modos de operação
Modos de operação do MOVIKIT® TablePositioning Drive e suas áreas de aplicação:
Modo de operação | decimal | Descrição |
|---|---|---|
Jog – Controlado por posição | 100 | Operação manual – Controlado por posição (FCB 20) Realimentação do encoder necessária |
Jog – Controlado por rotação | 101 | Operação manual – Controlado por rotação (FCB 05) Realimentação do encoder desnecessária |
Modo Teach – Posição da tabela | 110 | Teach-in para posição da tabela |
Modo Teach – Limite esquerdo da faixa de posição v | 111 | Teach-in para limite esquerdo da faixa de posição v |
Modo Teach – Limite direito da faixa de posição v | 112 | Teach-in para limite direito da faixa de posição v |
Referenciamento – Offset através de parâmetros | 300 | Referenciamento com offset via parâmetro (FCB 12) |
Posicionamento absoluto
| 400 | Posicionamento absoluto (FCB 09) |
Posicionamento relativo | 401 | Posicionamento relativo (FCB 09) |
Posicionamento do módulo – Direção positiva | 402 | Posicionamento do módulo – Direção positiva (FCB 09) |
Posicionamento do módulo – Direção negativa | 403 | Posicionamento do módulo – Direção negativa (FCB 09) |
Posicionamento do módulo – Direção otimizada | 404 | Posicionamento do módulo – Direção otimizada (FCB 09) |
Teste de frenagem - Estático | 700 | Teste de frenagem (FCB 21) Modo de operação para a função adicional Teste de frenagem |
Observar que as configurações feitas no MOVISUITE® se aplicam à operação dos módulos funcionais. Os modos de operação do módulo somente podem ser usados se uma limitação de ciclo tiver sido definida na configuração do módulo de software em [Funções de monitoração] > [Valores máximos].
Para clarificação do princípio de operação, nos capítulos seguintes, para cada modo de operação está disponível um diagrama de ciclos e a sequência do processo com uma descrição dos sinais a definir e dos estados do sinal.