Liste des modes d'exploitation

Modes d'exploitation du module MOVIKIT® TablePositioning Drive et de ses domaines d'application.

Mode d'exploitation

Décimal

Description

Jogg – Régulé en position

100

Mode Jogg – Régulation de position (FCB 20)

Retour codeur indispensable

Jogg – Régulé en vitesse

101

Mode Jogg – Régulation de vitesse (FCB 05)

Retour codeur pas indispensable

Mode apprentissage – Position de tableau

110

Apprentissage pour position de tableau

Mode apprentissage –

Limite gauche plage de position v

111

Apprentissage pour limite gauche plage de position v

Mode apprentissage –

Limite droite plage de position v

112

Apprentissage pour limite droite plage de position v

Prise de référence – Offset via paramètre

300

Prise de référence avec offset via paramètre (FCB 12)

Positionnement absolu

 

 

 

400

Positionnement absolu (FCB 09)

Positionnement relatif

401

Positionnement relatif (FCB 09)

Positionnement modulo – Sens positif

402

Positionnement modulo – Sens positif (FCB 09)

Positionnement modulo – Sens négatif

403

Positionnement modulo – Sens négatif (FCB 09)

Positionnement modulo – Sens optimisé

404

Positionnement modulo – Sens optimisé (FCB 09)

Test de freinage – Statique

700

Test de freinage (FCB 21)

Mode d'exploitation pour la fonction spéciale Test de freinage

Tenir compte du fait que les configurations effectuées dans MOVISUITE® s'appliquent pour l'exploitation des blocs fonction. Les modes d'exploitation modulo peuvent être utilisés uniquement si une limite de cycle a été réglée dans la configuration du module logiciel sous [Fonctions de surveillance] > [Valeurs limites]".

Afin d'expliciter le fonctionnement, les chapitres suivants contiennent des chronogrammes correspondant à chaque mode d'exploitation et décrivent le déroulement du processus ainsi que les signaux à activer et les états des signaux.