Übersicht Betriebsarten

Betriebsarten des MOVIKIT® TablePositioning Drive und deren Anwendungsbereiche:

Betriebsart

dezimal

Beschreibung

Tippen – Positionsgeregelt

100

Tippbetrieb – Positionsgeregelt (FCB 20)

Geberrückführung erforderlich

Tippen – Drehzahlgeregelt

101

Tippbetrieb – Dehzahlgeregelt (FCB 05)

Geberrückführung nicht erforderlich

Teachbetrieb – Tabellenposition

110

Teachen für Tabellenposition

Teachbetrieb –

v-Positionsbereich linke Grenze

111

Teachen für v-Positionsbereich linke Grenze

Teachbetrieb –

v-Positionsbereich rechte Grenze

112

Teachen für v-Positionsbereich rechte Grenze

Referenzfahrt – Offset über Parameter

300

Referenzieren mit Offset über Parameter (FCB 12)

Absolute Positionierung

 

 

 

400

Positionieren absolut (FCB 09)

Relative Positionierung

401

Positionieren relativ (FCB 09)

Modulo-Positionierung – Positive Richtung

402

Positionieren Modulo – Positive Richtung (FCB 09)

Modulo-Positionierung – Negative Richtung

403

Positionieren Modulo – Negative Richtung (FCB 09)

Modulo-Positionierung – Optimierte Richtung

404

Positionieren Modulo  – Optimierte Richtung (FCB 09)

Bremsentest - Statisch

700

Bremsentest (FCB 21)

Betriebsart für die Zusatzfunktion Bremsentest

Beachten Sie, dass für den Betrieb der Funktionsbausteine die in MOVISUITE® durchgeführten Konfigurationen gelten. Die Modulo-Betriebsarten können nur verwendet werden, wenn in der Konfiguration des Softwaremoduls unter [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] eine Zyklusbegrenzung eingestellt wurde.

Zur Verdeutlichung der Funktionsweise finden Sie in den folgenden Kapiteln zu jeder Betriebsart ein Taktdiagramm sowie den Prozessablauf mit einer Beschreibung der zu setzenden Signale und der Signalzustände.