Description des défauts standards
Informations complémentaires
- Défauts 1 Surveillance étage de puissance
- Défauts 3 Court-circuit à la terre
- Défauts 4 Frein hacheur
- Défauts 6 Défaut réseau
- Défauts 7 Circuit intermédiaire
- Défauts 8 Surveillance vitesse
- Défauts 9 Mode de régulation
- Défauts 10 Data Flexibility
- Défauts 11 Surveillance de température
- Défauts 12 Frein
- Défauts 16 Mise en service
- Défauts 17 Défaut calculateur interne
- Défauts 18 Défaut logiciel
- Défauts 19 Données process
- Défauts 20 Surveillance de l'appareil
- Défauts 23 Étage de puissance
- Défauts 25 Surveillance mémoires paramètres
- Défauts 26 Défaut externe
- Défauts 28 Fonctions d'entraînement FCB
- Défauts 31 Protection thermique moteur
- Défauts 32 Communication
- Défauts 33 Initialisation système
- Défauts 34 Configuration données process
- Défauts 35 Activation fonction
- Défauts 44 Sous-composant étage de puissance
- Défauts 45 Interface bus de terrain
- Défauts 46 MOVISAFE® CS..A
- Défauts 52 Fonction de protection Ex catégorie 2