Défauts 52 Fonction de protection Ex catégorie 2
Défaut : 52.01 (3401hex | 13313dec) Description : Défaut de mise en service | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Un ou plusieurs paramètres de la fonction de protection Ex ont été modifiés. | Procéder à la mise en service de la fonction de protection Ex, puis seulement activer la fonction. | |
Défaut : 52.02 (3402hex | 13314dec) Description : Fonction système non admissible activée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La fonction de protection Ex et la fonction "Courant à l'arrêt" ne peuvent pas être activées en même temps. | Désactiver la fonction "Courant à l'arrêt". | |
Défaut : 52.03 (3403hex | 13315dec) Description : Courant nominal variateur trop élevé | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Rapport entre le courant nominal variateur et le courant nominal moteur trop élevé. | Vérifier la combinaison moteur - variateur. | |
Défaut : 52.04 (3404hex | 13316dec) Description : Paramétrage de la courbe crête de courant erroné | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut lors du paramétrage de la courbe crête de courant | – Procéder à une nouvelle mise en service. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 52.05 (3405hex | 13317dec) Description : Dépassement de la durée pour f < 5 Hz | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La fréquence du champ tournant ne doit pas être inférieure à 5 Hz pendant plus de 60 s. Cette durée a été dépassée. | – Vérifier la configuration. – S'assurer que la fréquence du champ tournant n'est pas plus longtemps à une fréquence inférieure à 5 Hz. – Vérifier le comportement à l'arrêt. Activer par exemple la fonction d'entraînement "FCB 01 Verrouillage étage de puissance" en cas de maintien de position de l'appareil. | |