Défauts 46 MOVISAFE® CS..A
Défaut : 46.01 (2E01hex | 11777dec) Description : L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A n'est plus accessible. | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Synchronisation avec l'option de sécurité impossible. | – En présence d'une option de sécurité débrochable, vérifier l'affectation de l'appareil de base et de l'option de sécurité. – En présence d'une option de sécurité débrochable, vérifier et si nécessaire, corriger l'emplacement et le montage de l'option de sécurité. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – Une mise à jour de firmware démarrée précédemment a été interrompue. – Relancer la mise à jour de firmware de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A via le programme de chargement du firmware. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 46.02 (2E02hex | 11778dec) Description : Variante non admissible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La variante d'option de sécurité n'est pas compatible avec le type de variateur. | Utiliser la variante adéquate d'option de sécurité. | |
Dans le module double-axes du variateur d'application MOVIDRIVE® modular, seules des options de sécurité sans interface codeur sont possibles. | Utiliser la variante adéquate d'option de sécurité. | |
Défaut : 46.03 (2E03hex | 11779dec) Description : L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A n'est plus accessible. | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
La communication entre le variateur de vitesse et l'option de sécurité est interrompue. | – En présence d'une option de sécurité débrochable, vérifier le montage. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
L'option de sécurité a émis un avertissement. | – En présence d'une option de sécurité débrochable, vérifier le montage. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 46.50 (2E32hex | 11826dec) Description : Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
L'option de sécurité a émis un avertissement | Tenir compte de l'avertissement du sous-composant option de sécurité. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 46.51 (2E33hex | 11827dec) Description : Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
L'option de sécurité signale un défaut. | Tenir compte du code défaut du sous-composant option de sécurité. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 46.52 (2E34hex | 11828dec) Description : Défaut système / Défaut de données / Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Défaut détection par l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A | Sous [Diagnostic] > [MOVISAFE® CS..], ouvrir l'état de défaut de l'option de sécurité. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |