Fehler 46 MOVISAFE® CS..A

Fehler: 46.01 (2E01hex | 11777dec)

Beschreibung: Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A nicht mehr ansprechbar

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Es konnte keine Synchronisation mit der Sicherheitsoption durchgeführt werden.

– Bei einer steckbaren Sicherheitsoption die Gerätezuordnung des Grundgeräts und der Sicherheitsoption prüfen.

– Bei einer steckbaren Sicherheitsoption den Steckplatz und die Montage der Sicherheitsoption prüfen.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Ein zuvor gestartetes Firmware-Update wurde abgebrochen.

– Firmware-Update der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A über den Firmware-Loader erneut starten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 46.02 (2E02hex | 11778dec)

Beschreibung: Unzulässige Variante

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Variante der Sicherheitsoption passt nicht zum Typ des Umrichters.

Korrekte Variante der Sicherheitsoption verwenden.

In einer Doppelachse des Applikationsumrichters MOVIDRIVE® modular dürfen nur Sicherheitsoptionen ohne Geberschnittstelle eingesetzt werden.

Korrekte Variante der Sicherheitsoption verwenden.

Fehler: 46.03 (2E03hex | 11779dec)

Beschreibung: Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A nicht mehr ansprechbar

 

Reaktion: Endstufensperre mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikation zwischen Umrichter und Sicherheitsoption ist unterbrochen.

– Bei einer steckbaren Sicherheitsoption die Montage prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Die Sicherheitsoption hat eine Warnung gemeldet.

– Bei einer steckbaren Sicherheitsoption die Montage prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 46.50 (2E32hex | 11826dec)

Beschreibung: Warnung

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Sicherheitsoption hat eine Warnung gemeldet

Warnung der Subkomponente Sicherheitsoption beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen.

Fehler: 46.51 (2E33hex | 11827dec)

Beschreibung: Fehler

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Sicherheitsoption hat einen Fehler festgestellt.

Fehlercode der Subkomponente Sicherheitsoption beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 46.52 (2E34hex | 11828dec)

Beschreibung: Systemfehler/Datenfehler/Kritischer Fehler

 

Reaktion: Endstufensperre mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A hat einen Fehler festgestellt.

Unter [Diagnose] > [MOVISAFE® CS..] den Fehlerstatus der Sicherheitsoption öffnen. Von der Fehlermeldung höchster Priorität die genaue Fehlerursache entnehmen und die ensprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.