Défauts 7 Circuit intermédiaire

Défaut : 07.01 (0701hex | 1793dec)

Description : Surtension dans le circuit intermédiaire

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La limite admissible maximale de tension de circuit intermédiaire a été dépassée.

– Vérifier le raccordement de la résistance de freinage.

– Diminuer la décélération.

– Vérifier la configuration de la résistance de freinage (valeur de résistance).