Irregularidade 7 Circuito intermediário

Irregularidade: 07.01 (0701hex | 1793dec)

Descrição: sobretensão no circuito intermediário

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário foi excedido.

– Verificar conexão da resistência de frenagem.

– Diminuir a desaceleração.

– Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem (valor de resistência).