Défauts 12 Frein
Défaut : 12.03 (0C03hex | 3075dec) Description : Température du frein en dehors de la plage admissible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La température du frein se situe en dehors de la plage admissible (trop basse ou trop haute). | Vérifier les conditions environnantes et l'application. | |
Sur les appareils décentralisés, la surtension du circuit intermédiaire est évacuée via le frein. C'est pourquoi la température du frein est trop élevée. | Vérifier le pourcentage de fonctionnement en mode générateur de l'application. | |
Défaut : 12.04 (0C04hex | 3076dec) Description : Module de commande de frein manquant | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La commande de frein a été activée bien que l'appareil ne soit pas équipé du module adéquat. | Sélectionner un autre type de frein ou un autre raccordement de frein. | |
Défaut : 12.05 (0C05hex | 3077dec) Description : Court-circuit au niveau du frein | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Court-circuit au niveau du frein | Vérifier le raccordement du frein. | |
Défaut : 12.07 (0C07hex | 3079dec) Description : Surintensité dans le frein | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Bobine de frein défectueuse | Remplacer le frein. | |
Le frein nécessite plus de courant que ne peut en fournir l'électronique de commande du frein. | – Vérifier le paramétrage du frein. – Utiliser le frein / l'électronique de la commande de frein adapté(e). | |
Défaut : 12.09 (0C09hex | 3081dec) Description : Défaut de plausibilité | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Aucun frein raccordé. | Raccorder le frein. | |
Le frein est mal raccordé. | Vérifier et corriger le raccordement du frein. | |
Le mauvais frein a été mis en service. | Vérifier la mise en service. | |
Défaut : 12.11 (0C0Bhex | 3083dec) Description : Température du frein – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Le frein est thermiquement très chargé et le seuil d'avertissement a été atteint. | Vérifier les conditions environnantes et l'application. | |