Défauts 28 Fonctions d'entraînement FCB
Défaut : 28.09 (1C09hex | 7177dec) Description : FCB 18 – Identification position rotor impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'identification de la position du rotor avec un codeur incrémental a été interrompue. | – Relancer l'identification de la position du rotor. – Vérifier si le codeur est raccordé correctement. – Vérifier si le codeur n'est pas défectueux. | |
Le résultat de l'identification de la position du rotor (offset codeur mesuré) ne peut pas être enregistré dans le codeur. | Enregistrer l'offset codeur mesuré dans le variateur. | |
En mode d'exploitation "Automatique", le résultat de l'identification de la position du rotor (offset codeur mesuré) ne pas être enregistré dans le codeur. Dans ce mode d'exploitation, la mesure ne peut être enregistrée que dans le variateur. | – Régler le mode d'exploitation sur "Manuel". ou – Enregistrer l'offset codeur mesuré dans le variateur. | |
Défaut : 28.10 (1C0Ahex | 7178dec) Description : FCB 25 – Phases moteur asymétriques | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La mesure des résistances de stator a permis de constater des valeurs très différentes dans les trois phases. | – Vérifier si le moteur est raccordé correctement. – Vérifier tous les points de contact du moteur et du variateur. – Vérifier si le moteur et la liaison ne sont pas endommagés. | |
Défaut : 28.11 (1C0Bhex | 7179dec) Description : FCB 25 – Phase moteur à haute impédance | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Lors de la mesure des paramètres moteur, au moins une phase moteur n'a pas pu être mesurée. | – Vérifier si le moteur est raccordé correctement. – Vérifier tous les points de contact du moteur et du variateur. – Vérifier si le moteur et la liaison ne sont pas endommagés. | |
Défaut : 28.12 (1C0Chex | 7180dec) Description : FCB 25 – Time out mesure de la résistance statorique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La mesure des paramètres moteur a été activée moteur tournant. | – Arrêter le moteur. – Démarrer la mesure des paramètres moteur lorsque le moteur est à l'arrêt. | |
Défaut : 28.13 (1C0Dhex | 7181dec) Description : FCB 25 – Identification courbe impossible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La courbe caractéristique ne peut pas être identifiée clairement par la mesure des paramètres moteur. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 28.15 (1C0Fhex | 7183dec) Description : FCB 25 – Time out | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La mesure de la résistance rotorique, de l'inductance de fuite et de l'inductance du stator n'a pas été terminée. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 28.23 (1C17hex | 7191dec) Description : Vitesse minimale trop élevée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La vitesse minimale est supérieure à la limite application de la vitesse. | – Réduire la vitesse minimale. ou – Augmenter la limite application. | |
Défaut : 28.24 (1C18hex | 7192dec) Description : FCB 05 – Limites de la plage de résonance en dehors des limites de consigne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La plage de vitesse de la fonction de résonance de vitesse active est plus grande que la plage de consigne autorisée. Tant la vitesse minimale que la limite application sont dans la fenêtre de résonance. Chaque consigne se situe donc dans la fenêtre de résonance. | – Adapter la plage de la fonction de résonance de vitesse. – Adapter la vitesse minimale. – Adapter la limite application. | |