Défauts 19 Données process

Défaut : 19.01 (1301hex | 4865dec)

Description : Dépassement valeur de profil de couple

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les valeurs de profil de couple réglées ne sont pas plausibles. La limite de couple ne peut être spécifiée que sous forme de valeur.

Corriger les valeurs de profil.

Défaut : 19.03 (1303hex | 4867dec)

Description : Consigne de vitesse non conforme

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les consignes de vitesse ne sont pas plausibles dans l'affectation valeur de profil. La limite de vitesse ne peut être spécifiée que sous forme de valeur.

Corriger les consignes.

Défaut : 19.04 (1304hex | 4868dec)

Description : Consigne d'accélération non conforme

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La consigne d'accélération n'est pas plausible dans l'affectation valeur de profil. La limite d'accélération ne peut être spécifiée que sous forme de valeur.

Corriger la consigne.

Défaut : 19.05 (1305hex | 4869dec)

Description : Fonction d'entraînement non disponible

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Sélection d'une fonction d'entraînement (FCB) inexistante

Saisir le numéro FCB existant.

Défaut : 19.09 (1309hex | 4873dec)

Description : Consigne Jerk non conforme

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La configuration n'est pas plausible. Le temps de phase ne peut être spécifié que sous forme de valeur.

Adapter le temps de phase.

Défaut : 19.11 (130Bhex | 4875dec)

Description : Inversion sens de rotation – Défaut signal au moment de la libération

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Au moment de la libération, le niveau des signaux "Activer inversion sens de rotation externe" et "Signal de référence inversion sens de rotation externe" n'est pas plausible (non inversés l'un par rapport à l'autre).

Vérifier le pilotage ou le câblage.

Un signal de référence est paramétré pour l'inversion du sens de rotation externe, mais aucun signal pour l'activation de la fonction.

Adapter le paramétrage.

Défaut : 19.12 (130Chex | 4876dec)

Description : Inversion sens de rotation – Défaut de signal pendant la libération

 

Réaction : Inversion du sens de rotation externe

Cause

Action

Lorsqu'un entraînement est libéré, le niveau de signal pour l'activation de l'inversion du sens de rotation externe a changé.

Vérifier le pilotage ou le câblage.