Défauts 3 Court-circuit à la terre

Défaut : 03.01 (0301hex | 769dec)

Description : Court-circuit à la terre

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Court-circuit à la terre dans la liaison moteur

Éliminer le court-circuit à la terre.

Court-circuit à la terre dans le variateur de vitesse

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Court-circuit à la terre dans le moteur

Éliminer le court-circuit à la terre.

Court-circuit à la terre dans les composants réseau

Éliminer le court-circuit à la terre.

Court-circuit à la terre au niveau de la liaison avec le module mémoire

Éliminer le court-circuit à la terre.

Court-circuit à la terre dans le système de stockage

Contacter le service après-vente du fabricant de l'unité de stockage.