Positions des connecteurs du variateur décentralisé MOVIONE®
L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connecteurs | |
|---|---|
Désignation | Fonction |
X1217 | Alimentation AC 400 V de l'appareil + tension de sauvegarde 24 V (IN) |
X2328 | Alimentation AC 400 V de l'appareil + tension de sauvegarde 24 V (OUT) |
X1209 | |
X2371 | |
X1219 | Alimentation AC 400 V de l'appareil + tension de sauvegarde 24 V (IN) |
X2330 | |
X2014 | |
X5700Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull. | Entrée digitale de sécurité F-DI00 / |
X5133Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull. | |
X4233_1Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull. | |
X4233_2Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull. | |
X1515Le connecteur M12 est équipé d'un mécanisme Push-Pull. | |
X31 |
(sous le bouchon de fermeture à visser) |