Instalación mecánica
Información adicional
- Indicaciones para la instalación
- Requisitos previos para el montaje
- Espacio mínimo libre y posición de montaje
- Preparar la pared posterior del armario de conexiones
- Montaje de la unidad de potencia regenerativa del tamaño 7
- Montaje de la unidad de precarga
- Retirar y colocar la caperuza
- Desmontar y montar las tapas de protección contra el contacto
- Montar las resistencias de frenado
- Montar la reactancia de red
- Montar el filtro de red