Montaje de la unidad de potencia regenerativa del tamaño 7

Proceda como se indica a continuación:

Los tornillos de fijación [1] y [2] están enroscados en los agujeros roscados preparados de la placa de montaje, pero no están apretados.

  1. Coloque la unidad de potencia regenerativa con los agujeros alargados de la placa base de la unidad desde arriba sobre los tornillos de fijación [1].
  2. Presione la unidad de potencia regenerativa hacia atrás de modo que los tornillos de fijación [2] entren en los agujeros superiores del panel posterior de la unidad.
  3. Baje la unidad de potencia regenerativa.
  4. Apriete los tornillos de fijación [1] y [2].