Preparar la pared posterior del armario de conexiones

Proceda como se indica a continuación:

  1. Taladre los agujeros de acuerdo con el siguiente patrón de taladros.
  2. Corte la rosca interior de los agujeros en función del tamaño de los tornillos utilizados.
Unidad de potencia regenerativa MCR91A..

Unidad de potencia regenerativa MCR91A..

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

A

B

C

D

E

F

G

Tamaño 7

320

220

990

950

23

11

25

Unidad de precarga VLE-001

Unidad de precarga

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

 

A

B

C

D

E

F

G

H

VLE-001

59

30

350

322.5

12

7

17.5

14.5