Preparar a parede posterior do painel elétrico
Proceda da seguinte forma:
- Fazer os furos de acordo com o seguinte furo padrão.
- Cortar a rosca fêmea nos furos de acordo com o tamanho do parafuso utilizado.
Módulo regenerativo MCR91A..

Módulo regenerativo MCR91A.. | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |
Tamanho 7 | 320 | 220 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 |
Unidade de pré-carga VLE-001

Unidade de pré-carga | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
VLE-001 | 59 | 30 | 350 | 322.5 | 12 | 7 | 17.5 | 14.5 |