Espaçamento mínimo e forma construtiva
Observar as seguintes informações:
- Para garantir uma refrigeração desobstruída das unidades, deixar no mínimo 100 mm de espaçamento acima e abaixo das unidades a partir da carcaça. Certificar-se de que a circulação de ar neste espaço livre não seja afetada por cabos ou outros materiais de instalação.
- Garantir que o módulo regenerativo não seja exposto ao ar quente expelido por outras unidades.
- Instalar os conversores apenas na vertical. As unidades não podem ser instaladas na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo.
As seguintes especificações devem ser observadas para a unidade de pré-carga:
- Espaço livre mínimo superior e inferior: 300 mm
- Espaço livre mínimo lateral: 50 mm
A unidade de pré-carga só pode ser montada pendurada, com as conexões voltadas para baixo.
INFORMAÇÃO