Mindestfreiraum und Raumlage
Beachten Sie folgende Hinweise:
- Um eine ungehinderte Kühlung der Geräte zu gewährleisten, lassen Sie oberhalb und unterhalb der Geräte ab Gehäuse mindestens 100 mm Freiraum. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation in diesem Freiraum nicht durch Kabel oder anderes Installationsmaterial beeinträchtigt wird.
- Achten Sie darauf, dass sich die Netzrückspeisung nicht im Bereich der warmen Abluft anderer Geräte befindet.
- Bauen Sie die Umrichter nur senkrecht ein. Einbau liegend, quer oder über Kopf ist nicht zulässig.
Für die Vorladeeinheit sind folgende Vorgaben einzuhalten:
- Mindestfreiraum oben und unten: 300 mm
- Mindestfreiraum seitlich: 50 mm
Die Vorladeeinheit darf nur hängend, mit den Anschlüssen nach unten, montiert werden.
HINWEIS