最小间隙和安装位置

注意下列提示:

  • 为确保设备顺利冷却,请在箱体与设备的上方和下方分别至少留出100 mm的间隙。注意,该间隙内的空气循环不应受到缆线和其他安装材料的影响。
  • 注意,不要将再生能量单元放置在其他设备排出的热废气区域内。
  • 变频器只能垂直安装。不得横、躺或头部朝下安装设备。

预充电单元必须遵守下列规范:

  • 上下方最小间隙:300 mm
  • 侧边最小间隙:50 mm

预充电单元只能悬挂安装,且接头朝下。

提示

根据EN 61800-5-1标准,截面为10 mm2及以上的导线应采用特殊的弯曲空间。必要时扩大间隙。