Espacio mínimo libre y posición de montaje
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Para garantizar una refrigeración sin obstáculos de las unidades, deje un espacio libre mínimo de 100 mm desde la carcasa por encima y por debajo de las unidades. Asegúrese de que la circulación del aire no se vea obstaculizada en dicho espacio libre por cables u otro material de instalación.
- Asegúrese de que la unidad de potencia regenerativa no se encuentra en la zona de salida de aire caliente de otras unidades.
- Instale los convertidores siempre en posición vertical. Queda terminantemente prohibido montar las unidades horizontalmente, transversalmente o invertidas.
Para la unidad de precarga se deben respetar los siguientes requisitos:
- Espacio libre mínimo superior e inferior: 300 mm
- Espacio libre mínimo lateral: 50 mm
La unidad de precarga debe montarse exclusivamente suspendida, con las conexiones hacia abajo.
AVISO