Retirar y colocar la caperuza
Proceda como se indica a continuación:
La unidad de potencia regenerativa está provista de una caperuza [1].
Retirar la caperuza

- La caperuza [1] tiene un mecanismo de encaje en su parte inferior. Retire el extremo inferior de la caperuza de la unidad de potencia regenerativa para soltar el mecanismo de encaje.
- Gire la caperuza hacia delante y sáquela de su alojamiento hacia arriba.
Colocar la caperuza

- Coloque la caperuza [1] en el alojamiento superior y gírela hacia la unidad de potencia regenerativa hasta que encaje.
- Siempre que se terminen trabajos de instalación, hay que volver a montar la caperuza [1].