Remover e colocar a tampa de proteção
Proceda da seguinte forma:
O módulo regenerativo é fornecido com uma tampa de proteção [1].
Remover tampa de proteção

- A tampa de proteção [1] é fornecida com um mecanismo de travamento no lado inferior. Puxar a extremidade inferior da tampa de proteção para longe do módulo regenerativo para habilitar o mecanismo de bloqueio.
- Girar a tampa de proteção para a frente e levantá-la para fora do arranjo de rolamentos.
Montar tampa de proteção

- Colocar a tampa de proteção [1] no arranjo de rolamentos superior e girá-la em direção ao módulo regenerativo até que ela engate.
- Depois de realizar a instalação, a tampa de proteção [1] deve ser sempre montada.