Montar el filtro de red
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Monte el filtro de red cerca de la unidad de potencia regenerativa pero fuera del espacio libre mínimo necesario para la refrigeración. El filtro de red no se debe calentar con el aire de salida de la unidad de potencia regenerativa.
- Monte el filtro de red y la unidad de potencia regenerativa sobre una placa de montaje común lo más planos posible y con buenas propiedades de conducción.
- En la refrigeración por convección, respete las siguientes distancias mínimas y posiciones:
Posición de | Distancia en mm | ||
|---|---|---|---|
Lateral | Hacia abajo | Hacia arriba | |
3 y 4 | 0 | 100 | 100 |
- Para el montaje, observe las posiciones de montaje admisibles: