Montar la reactancia de red
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Monte la reactancia de red cerca de la unidad de potencia regenerativa, pero fuera del espacio libre mínimo necesario para la refrigeración. La reactancia de red no se debe calentar con el aire de salida de la unidad de potencia regenerativa.
- Monte la reactancia en función de la posición indicada en los esquemas de conexiones, véase el capítulo Esquemas de conexiones.
- En la refrigeración por convección, respete las siguientes distancias mínimas y posiciones:
Posición de | Distancia en mm | ||
|---|---|---|---|
Lateral | Hacia abajo | Hacia arriba | |
1, 2, 3, 4 | 0 | 100 | 100 |
- Para el montaje, observe las posiciones de montaje admisibles: