Designación de modelo
Ejemplo: MCR91A-1600-503-T00/000/RSM/CFN/CDM/CMM | |
|---|---|
MC | Serie de la unidad MOVITRAC® |
R | Tipo de unidad R = Sistema de alimentación y de recuperación de energía |
91 | Serie 91 = Con fuente de alimentación conmutable 24 V CC |
A | Versión A = Estado de versión de la serie de unidades |
1600 | Clase de potencia 1600 = Potencia nominal, p. ej., 1600 = 160.0 kW |
5 | Tensión de alimentación 5 = 380 – 500 V CA |
0 | Variante del módulo de potencia CEM 0 = Supresión de interferencias integrada |
3 | Tipo de conexión 3 = Tipo de conexión trifásica |
T | Variante de unidad S = EtherCAT®/SBusPLUS T = Control a través del bus de campo |
0 | Nivel de tecnología 0 = Versión estándar |
0 | Nivel de aplicación 0 = Estándar/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = Habilitación de otros módulos de software MOVIKIT® 2 = Solución específica para el cliente |
/000 | MOVIKIT® 000 = Estándar control FCB 001 = MOVIKIT® Energy Recovery ... |
Versiones de la unidad /CFN = Variante de comunicación PROFINET /CFE = Variante de comunicación EtherNet /RSM = Sistema de alimentación y recuperación de energía /L = Versión con tarjetas de circuitos impresos pintadas | |
Opciones /CMM = Módulo de memoria /CDM = Módulo de diagnóstico | |