Typenbezeichnung

Beispiel: MCR91A-1600-503-T00/000/RSM/CFN/CDM/CMM

MC

Produktfamilie

MOVITRAC®

R

Gerätetyp

R = Ein- und Rückspeisung

91

Baureihe

91 = mit DC-24-V-Schaltnetzteil

A

Version

A = Versionsstand der Gerätereihe

1600

Leistungsklasse

1600 = Nennleistung, z. B. 1600= 160.0 kW

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 380 – 500 V

0

Leistungsteil-Variante EMV

0 = Grundentstörung integriert

3

Anschlussart

3 = 3-phasige Anschlussart

T

Gerätevariante

S = EtherCAT®/SBusPLUS

T = Ansteuerung über Feldbus

0

Technologielevel

0 = Standardausführung

0

Applikationslevel

0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = Freischaltung weiterer Softwaremodule MOVIKIT®

2 = kundenspezifische Lösungen

/000

MOVIKIT®

000 = Standard FCB-Steuerung

001 = MOVIKIT® Energy Recovery

...

Geräteausführungen

/CFN = Kommunikationsvariante PROFINET

/CFE = Kommunikationsvariante EtherNet

/RSM = Ein- und Rückspeisung

/L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten

Optionen

/CMM = Speichermodul

/CDM = Diagnosemodul