Denominação do tipo
Exemplo: MCR91A-1600-503-T00/000/RSM/CFN/CDM/CMM | |
|---|---|
MC | Linha de produtos MOVITRAC® |
R | Tipo de unidade R = alimentação e recuperação de energia |
91 | Tipo 91 = com fonte chaveada de 24 VCC |
A | Versão A = número de versão da série de unidades |
1600 | Classe de potência 1600 = corrente nominal, por ex., 1600 = 160.0 kW |
5 | Tensão de alimentação 5 = 380 – 500 VCA |
0 | Variante do módulo de potência EMC 0 = com supressão de interferência integrada |
3 | Tipo de conexão 3 = tipo de conexão trifásica |
T | Variante da unidade S = EtherCAT®/SBusPLUS T = controle através do fieldbus |
0 | Nível tecnologia 0 = versão padrão |
0 | Nível de aplicação 0 = padrão/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = ativação de outros módulos de software MOVIKIT® 2 = soluções específicas para o cliente |
/000 | MOVIKIT® 000 = controle FCB padrão 001 = MOVIKIT® Energy Recovery ... |
Versões da unidade /CFN = variante de comunicação PROFINET /CFE = variante de comunicação EtherNet /RSM = alimentação e recuperação de energia /L = versão com placas resinadas pintadas | |
Opcionais /CMM = módulo capacitor /CDM = módulo de diagnóstico | |