型号描述
示例: MCR91A-1600-503-T00/000/RSM/CFN/CDM/CMM | |
|---|---|
MC | 产品系列 MOVITRAC® |
R | 设备类型 R = 馈电单元和再生能量单元 |
91 | 系列 91 = 带DC 24 V开关电源 |
A | 版本 A = 设备系列的版本状态 |
1600 | 功率等级 1600 = 额定功率,如1600 = 160.0 kW |
5 | 供电电压 5 = AC 380 – 500 V |
0 | EMC功率部件类型 0 = 集成安装了基础去干扰装置 |
3 | 连接方式 3 = 3相连接方式 |
T | 设备变型 S = EtherCAT®/SBusPLUS T = 通过现场总线进行控制 |
0 | 技术等级 0 = 标准规格 |
0 | 应用等级 0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = 启用其他软件模块MOVIKIT® 2 = 客户专属解决方案 |
/000 | MOVIKIT® 000 = 标准FCB控制器 001 = MOVIKIT® Energy Recovery ... |
设备规格 /CFN = 通讯规格PROFINET /CFE = 通讯规格EtherNet /RSM = 馈电单元和再生能量单元 /L = 涂层式印刷电路板结构 | |
选件 /CMM = 存储器模块 /CDM = 诊断模块 | |