Instalação padrão

[1]

Fonte de alimentação de 24 VCC para o nível I/O (máx. 10 ACC)

[2]

Alimentação do sistema eletrônico de 24 VCC do acoplador de rede e do nível I/O (2 ACC)

INFORMAÇÃO

  • Como a fonte de alimentação não possui fusível interno, é necessário protegê-la externamente com um fusível correspondente à corrente máxima, ou seja, no máximo 10 A com um fusível 10 A (ação rápida) ou com um disjuntor de 10 A Característica Z.
  • Durante a instalação, prestar atenção à carga de corrente máxima dos contatos: No MOVI-PLC® I/O-System C, o seu valor máximo é de 10 A.
  • Recomenda-se proteger externamente a alimentação do sistema eletrônico do acoplador de rede e do nível I/O. Utilizar para tal um fusível de 2 A (ação rápida) ou um disjuntor de 2 A, Característica Z.

A alimentação do sistema eletrônico está protegida internamente contra alta tensão por meio de um fusível. O fusível está localizado dentro do módulo de rede. Se o fusível é ativado, o módulo eletrônico deve ser substituído.