Standardverdrahtung

[1]

DC-24-V-Spannungsversorgung für I/O-Ebene (max. DC 10 A)

[2]

DC-24-V-Elektronikversorgung für Buskoppler und I/O-Ebene (DC 2 A)

HINWEIS

  • Da die Spannungsversorgung keine interne Absicherung besitzt, sichern Sie diese extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom, d. h. max. 10 A mit einer 10-A-Sicherung (flink) oder einem Leitungsschutzschalter 10 A, Charakteristik Z.
  • Beachten Sie bei der Verdrahtung die maximale Strombelastung der Kontakte: Beim MOVI-PLC® I/O-System C beträgt diese max. 10 A.
  • Es wird empfohlen, die Elektronikversorgung für Buskoppler und I/O-Ebene extern zu sichern. Verwenden Sie dazu eine 2-A-Sicherung (flink) oder einen Leitungsschutzschalter 2 A, Charakteristik Z.

Die Elektronikversorgung ist intern gegen zu hohe Spannung durch eine Sicherung geschützt. Die Sicherung befindet sich innerhalb des Versorgungsmoduls. Wenn die Sicherung ausgelöst hat, muss das Elektronikmodul ausgetauscht werden.