Cablaggio standard

[1]

alimentazione di tensione 24 V DC per livello I/O (max. 10 A DC)

[2]

alimentazione elettronica 24 V DC per accoppiatore bus e livello I/O (2 A DC)

NOTA

  • Dal momento che l'alimentazione di tensione non presenta protezione interna, proteggerla dall'esterno con un fusibile di sicurezza adeguato alla corrente massima, vale a dire max. 10 A, con un fusibile da 10 A (rapido) o con un interruttore di protezione di linea da 10 A con caratteristica Z.
  • Al momento del cablaggio tener presente l'intensità di corrente massima dei contatti: per il sistema I/O MOVI PLC® C essa è max. 10 A.
  • Si consiglia di proteggere esternamente l'alimentazione elettronica per accoppiatore bus e livello I/O. Ricorrere al riguardo a un fusibile di sicurezza da 2 A (rapido) o a un interruttore di protezione di linea da 2 A con caratteristica Z.

L'alimentazione elettronica è protetta internamente da un fusibile di sicurezza contro tensione troppo elevata. Il fusibile di sicurezza è all'interno del modulo di alimentazione. Quando interviene il fusibile di sicurezza occorre sostituire il modulo elettronico.