Cableado estándar
[1] | Tensión de alimentación de 24 V CC para nivel E/S (máx. 10 A CC) |
[2] | Alimentación de electrónica de 24 V CC para acoplador de bus y nivel E/S (2 A CC) |
AVISO

- Dado que la tensión de alimentación no cuenta con protección eléctrica interna, asegúrela externamente con un fusible correspondiente a la corriente máxima, es decir, un máximo de 10 A con un fusible de 10 A (rápido) o un interruptor automático de 10 A con característica Z.
- Para el cableado, tenga en cuenta la carga máxima de corriente de los contactos: En el MOVI-PLC® I/O system C, esta es de 10 A máx.
- Se recomienda asegurar externamente la alimentación de electrónica del acoplador de bus y el nivel E/S. Para ello utilice un fusible de 2 A (rápido) o un interruptor automático de 2 A de característica Z.
La alimentación de electrónica cuenta con un fusible como protección interna contra tensiones demasiado altas. El fusible se encuentra dentro del módulo de alimentación. En caso de que salte el fusible, es necesario sustituir el módulo de electrónica.