Conectores enchufables RJ45 de 8 polos ("IN" y "OUT")

AVISO

El acoplador de bus OCE12C se integra en la red EtherCAT® con el conector enchufable RJ45 "IN". El conector enchufable RJ45 "OUT" sirve para la conexión de unidades EtherCAT® adicionales en un mismo tramo.

Tipo de conexión

Ethernet-RJ45

Esquema de conexiones

N.°

Nombre

Función

1

TX+

Cable de emisión (+)

2

TX-

Cable de emisión (-)

3

RX+

Cable de recepción (+)

4

n.c.

Sin asignar

5

n.c.

Sin asignar

6

RX-

Cable de recepción (-)

7

n.c.

Sin asignar

8

n.c.

Sin asignar