Asignación de conexiones

Bornas de conexión del módulo de alimentación

N.º

Nombre

Función

1

n.c.

Sin asignar

2

24 V CC

Tensión de alimentación de 24 V CC

3

0 V

Potencial de referencia para tensión de alimentación de 24 V CC

4

Sys 24 V CC

Alimentación de electrónica de 24 V CC

5

n.c.

Sin asignar

6

24 V CC

Tensión de alimentación de 24 V CC

7

0 V

Potencial de referencia para tensión de alimentación de 24 V CC

8

Sys 0 V

Potencial de referencia para alimentación de electrónica de 24 V CC

Interfaz de bus

N.º

Nombre

Función

1

TX+

Cable de emisión (+)

2

TX-

Cable de emisión (-)

3

RX+

Cable de recepción (+)

4

n.c.

Sin asignar

5

n.c.

Sin asignar

6

RX-

Cable de recepción (-)

7

n.c.

Sin asignar

8

n.c.

Sin asignar