Configurazione del collegamento
N. | Nome | Funzione | |
1 | n.c. | non configurato | |
2 | 24 V DC | Alimentazione di tensione 24 V DC | |
3 | 0 V | Potenziale di riferimento per alimentazione di tensione 24 V DC | |
4 | Sys 24 V DC | Alimentazione elettronica 24 V DC | |
5 | n.c. | non configurato | |
6 | 24 V DC | Alimentazione di tensione 24 V DC | |
7 | 0 V | Potenziale di riferimento per alimentazione di tensione 24 V DC | |
8 | Sys 0 V | Potenziale di riferimento per alimentazione elettronica 24 V DC |
| N. | Nome | Funzione |
1 | TX+ | Linea di invio (+) | |
2 | TX- | Linea di invio (-) | |
3 | RX+ | Linea di ricezione (+) | |
4 | n.c. | non configurato | |
5 | n.c. | non configurato | |
6 | RX- | Linea di ricezione (-) | |
7 | n.c. | non configurato | |
8 | n.c. | non configurato |