Bağlantı ataması

Güç kaynağı modülü bağlantı klemensleri

No.

Ad

İşlev

1

n.c.

Bağlantı yok

2

DC 24 V

DC 24 V besleme gerilimi

3

0 V

DC 24 V besleme gerilimi için referans potansiyeli

4

Sys DC 24 V

DC 24 V elektronik beslemesi

5

n.c.

Bağlantı yok

6

DC 24 V

DC 24 V besleme gerilimi

7

0 V

DC 24 V besleme gerilimi için referans potansiyeli

8

Sys 0 V

DC 24 V elektronik beslemesi için referans potansiyeli

Bus arayüzü

No.

Ad

İşlev

1

TX+

Verici kablo (+)

2

TX-

Verici kablo (-)

3

RX+

Alıcı kablo (+)

4

n.c.

Bağlantı yok

5

n.c.

Bağlantı yok

6

RX-

Alıcı kablo (-)

7

n.c.

Bağlantı yok

8

n.c.

Bağlantı yok