接口分配

供电模块连接端子

编号

名称

功能

1

n.c.

无配置

2

DC 24 V

DC 24 V电源

3

0 V

DC 24V电源的参考电位

4

系统DC 24 V

DC 24 V电子设备供电

5

n.c.

无配置

6

DC 24 V

DC 24 V电源

7

0 V

DC 24V电源的参考电位

8

系统0 V

DC 24 V电子设备电源的参考电位

总线接口

编号

名称

功能

1

TX+

发送线 (+)

2

TX-

发送线 (-)

3

RX+

接收线 (+)

4

n.c.

无配置

5

n.c.

无配置

6

RX-

接收线 (-)

7

n.c.

无配置

8

n.c.

无配置