8针RJ45插接头(“IN”和“OUT”)

提示

通过RJ45插接头“IN”,将总线耦合器OCE12C连接到EtherCAT®网络中。RJ45插接头“OUT”用于连接同一条链路中的其它EtherCAT®设备。

连接方式

以太网RJ45

接线图

编号

名称

功能

1

TX+

发送线 (+)

2

TX-

发送线 (-)

3

RX+

接收线 (+)

4

n.c.

无配置

5

n.c.

无配置

6

RX-

接收线 (-)

7

n.c.

无配置

8

n.c.

无配置