Conector RJ45 de 8 pinos ("IN" e "OUT")
INFORMAÇÃO

O acoplador de rede OCE12C está integrado na rede EtherCAT® com o conector RJ45 "IN". O conector RJ45 "OUT" é utilizado para conectar outras unidades EtherCAT® na mesma linha.
Tipo de conexão |
|---|
Ethernet RJ45 |
Esquema de conexão |
|---|
|
N.º | Nome | Função |
|---|---|---|
1 | TX+ | Cabo de envio (+) |
2 | TX- | Cabo de envio (-) |
3 | RX+ | Cabo de recepção (+) |
4 | n.c. | Sem atribuição |
5 | n.c. | Sem atribuição |
6 | RX- | Cabo de recepção (-) |
7 | n.c. | Sem atribuição |
8 | n.c. | Sem atribuição |