标准接线

[1]

I/O层的DC 24 V电源(最大DC 10 A)

[2]

总线耦合器和I/O层的DC 24 V电子设备电源(DC 2 A)

提示

  • 由于电源内部没有保险丝,请根据最大电流在其外部安装保险丝(最大10A),可使用10A快熔保险丝或10A线路保护开关(特性Z)。
  • 接线时注意触点的最大电流利用率:使用MOVI-PLC® I/O-System C时,该电流最大值为10A。
  • 建议对总线耦合器和I/O层的电子设备供电采取外部保险措施。针对其可使用2A快熔保险丝或2A线路保护开关(特性Z)。

电子设备供电在内部通过熔断保险丝进行保护,以防电压过高。熔断保险丝位于供电模块内部。如果熔断保险丝熔断,则必须更换电子设备模块。