Standart kablolama

[1]

I/O düzeyi (maks. DC 10 A) için DC 24 V besleme gerilimi

[2]

I/O düzeyi (DC 2 A) için DC 24 V elektronik beslemesi

BİLGİ

  • Besleme geriliminde dahili sigorta olmamasından dolayı bunu maksimum akıma uygun olarak, yani bir 10 A sigorta (flink) ile maks. 10 A veya bir güç kesici anahtar 10 A, karakteristik Z ile harici olarak bir sigortayla emniyete alın.
  • Kablolamada kontakların maksimum akım yükünü dikkate alın: MOVI-PLC® I/O sistem C'de bu maks. 10 A'dir.
  • Bus coupler ve I/O düzeyine ait elektronik beslemesinin harici olarak emniyete alınması önerilir. Bunun için bir 2 A sigorta (flink) veya bir güç kesici anahtar 2 A, karakteristik Z'yi kullanın.

Elektronik beslemesi dahili olarak bir sigortayla yüksek gerilime karşı korunur. Sigorta güç kaynağı modülünün içindedir. Sigortanın atması durumunda, elektronik modülün değiştirilmesi gerekir.