Topoloji
EtherCAT®, iletişim aracı olarak Ethernet kullanır. Bir EtherCAT® ağında sadece EtherCAT® bileşenleri kullanılabilmektedir.
Bir EtherCAT® ağı her zaman bir master ve istenen sayıda slavelerden oluşur. Her slave bir "IN" ve "OUT" bağlantısına sahiptir.
Bağlantıda aşağıdaki bilgileri dikkate alın:
- Bağlantı için uygulamanıza göre ekranlanmış olan şebeke kablolarını (en az Cat-5 kablo) kullanın.
- 2 katılımcı arasındaki kablo uzunluğu maks. 100 m'dir.
- Göbek ve sviçlerin kullanılması mümkün değildir.