Topologia
EtherCAT® usa Ethernet como meio de transmissão. Em uma rede EtherCAT®, apenas componentes EtherCAT® podem ser utilizados.
Uma rede EtherCAT® sempre consiste em um mestre e um número qualquer de escravos. Cada escravo possui uma conexão "IN" e "OUT".
Ao conectar, observar o seguinte:
- Para a conexão, usar condutores de rede blindados (pelo menos cabo Cat 5) de acordo com sua aplicação.
- O comprimento do cabo entre 2 elementos é de no máx. 100 m.
- O uso de hubs e switches não é possível.