Topologia
EtherCAT® ricorre a Ethernet come mezzo di trasmissione. In una rete EtherCAT® possono essere utilizzati solo componenti EtherCAT®.
Una rete EtherCAT® si compone sempre di un master e di un numero qualsiasi di slave. Ogni slave è dotato di un collegamento "IN" e "OUT".
Nell'eseguire il collegamento osservare le indicazioni seguenti:
- Utilizzare per il collegamento in base all'applicazione cavi di rete schermati (minimo cavi cat. 5).
- La lunghezza cavo massima tra due utenze non deve oltrepassare i 100 m.
- Non è consentito l'impiego di hub e switch.