Topología

EtherCAT® utiliza Ethernet como medio de transmisión. En una red EtherCAT® solo deben utilizarse componentes EtherCAT®.

Una red EtherCAT® siempre se compone de un maestro y una cifra arbitraria de esclavos. Cada esclavo cuenta con una conexión "IN" y "OUT".

Al realizar la conexión, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

  • Para la conexión, utilice cables de red apantallados en función de su aplicación (mínimo cables Cat-5).
  • La longitud de la línea entre 2 participantes debe ser de un máximo de 100 m.
  • No es posible emplear hubs o switches.