Alimentation par variateur de vitesse

L'association avec un variateur de vitesse adapté permet de disposer d'autres options de raccordement, où le variateur fait office de source de tension.

Pour les applications avec exigences élevées en matière de sécurité, les freins à action de ressort avec le système à deux bobines SEW peuvent être complétés avec une commande de frein de sécurité certifiée de la gamme SBM.. / BST.. . Elle est directement branchée sur le circuit intermédiaire du variateur de vitesse et génère, par modulation de largeur d'impulsions, une tension continue à fréquence de découpage élevée.

Excitation rapide, réduction du courant à l'arrêt et entrée de commande fonctionnelle sont identiques à celles des appareils pour armoire de commande de la série BMK. pour les installations en réseau AC.

Grâce au design de sécurité certifié et à l'entrée de commande de sécurité additionnelle, elle s'intègre de manière optimale dans des concepts de sécurité et permet de réaliser la coupure de sécurité de l'alimentation du frein.

Associés à un variateur de vitesse des gammes MOVIAXIS® (MXA.) et MOVIDRIVE® modular (MDA. et MDD.), les freins de parking du type BK.. peuvent être alimentés directement par la sortie frein du variateur de vitesse. Il prend en charge le pilotage et la protection contre les surtensions, ce qui diminue les travaux d'installation pour le frein puisqu'il n'y a besoin ni d'une source de tension DC locale, ni d'éléments de commutation et de protection.

Commandes disponibles

Les commandes de frein suivantes sont adaptées pour l'alimentation depuis le circuit intermédiaire du variateur de vitesse.

Fonction

Commande de frein

BST..-00

BST..-0B

SBM..

Type d'appareil

Convertisseur

Convertisseur

Fonction de déblocage rapide

✔

✔

Coupure rapide

✔

✔

Modes d'exploitation de la fonction d'arrêt

Pilotage par tension

Pilotage par tension

Préchauffage à l'arrêt

–

–

Entrée digitale DC 24 V

✔

✔

Entrée digitale de sécurité DC 24 V

✔

✔

Interface digitale MOVILINK® DDI

–

–

✔

Fonction disponible

(✔)

Fonction possible uniquement en liaison avec un contact externe

–

Fonction non disponible