通过变频器供电
通过与合适的变频器相组合,可提供更多的连接选项,其中变频器本身可充当电压源使用。
对于配有SEW-EURODRIVE双线圈系统的弹簧式制动器,经认证的安全SBM../BST..制动控制系统可满足更高的安全技术要求。它们可以直接连接到变频器的直流侧上,利用脉冲宽度调制产生脉冲直流电压,为制动器供电。
在快速励磁和降低维持电流以及功能性控制输入端方面,其工作原理与用于交流电源装置的BMK.系列电控柜装置相同。
由于采用了经过认证的安全设计和额外的安全控制输入端,它们可以与安全方案完美结合,实现制动电源的安全断开。
与MOVIAXIS® (MXA.) 和MOVIDRIVE® modular (MDA.和MDD.)变频器系列相结合,BK..系列保持制动器可直接由变频器的制动输出端供电。借此为控制装置和保护电路供电。这减少了制动器的安装工作量,因为既不需要本地直流电压源,也不需要额外的开关和保护元件。
可用的控制装置
下列制动控制系统适用于变频器直流侧供电:
功能 | 制动控制 | |
|---|---|---|
BST..-00 BST..-0B | SBM.. | |
设备类型 | 整流器 | 整流器 |
加速功能 | ✔ | ✔ |
快速切断 | ✔ | ✔ |
操作模式保持功能 | 电压控制 | 电压控制 |
加热功能 | – | – |
数字量输入端DC 24V | ✔ | ✔ |
安全数字量输入端DC 24V | ✔ | ✔ |
数字接口MOVILINK® DDI | – | – |
✔ | 功能可用 |
(✔) | 该功能仅在配合外部开关触点使用时才有效 |
– | 功能不可用 |